PC 2500
PC2500 WT CE B STD
Industrial Centrale de refroidissement compact 2.8kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Réf. produit :
42160256001
Nos centrales de refroidissement PC 2500 (NEMA Type 12), compactes, puissantes et efficaces, offrent un refroidissement par liquide fiable et polyvalent. Grâce à leurs multiples configurations, les modèles PC 2500 répondent aux exigences d’un large éventail d’applications. Leur design efficace, associé à un fluide frigorigène à faible PRG, garantit une utilisation respectueuse de l’environnement.
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
- Design nécessitant peu d'entretien - Garantit une fiabilité accrue à long terme grâce à une fréquence de maintenance réduite, un remplacement plus rapide des filtres, des coûts de maintenance moindres et un temps de fonctionnement toujours plus élevé dans les environnements exigeants
Informations sur le produit "PC2500 WT E B STD"
Nos centrales de refroidissement PC 2500 (NEMA Type 12), compactes, puissantes et efficaces, offrent un refroidissement par liquide fiable et polyvalent. Grâce à leurs multiples configurations, les modèles PC 2500 répondent aux exigences d’un large éventail d’applications. Leur design efficace, associé à un fluide frigorigène à faible PRG, garantit une utilisation respectueuse de l’environnement.
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
- Design nécessitant peu d'entretien - Garantit une fiabilité accrue à long terme grâce à une fréquence de maintenance réduite, un remplacement plus rapide des filtres, des coûts de maintenance moindres et un temps de fonctionnement toujours plus élevé dans les environnements exigeants
- Référence
- 42160256001
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7021
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- gG
- Quantité de réfrigérant (g)
- 600 g
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 21,16 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°C)
- 30 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 13 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration B
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
- 2800 W
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 2800 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- PC2500
- Area of application (market)
- Industriel
- Poids du produit (kg)
- 65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177784
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- Référence
- 42160256001
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7021
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Nombre de phases
- 1
- Type de fusible
- gG
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 21,16 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°F)
- 86 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 55 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration B
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 2800 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 9550 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- PC2500
- Area of application (market)
- Industriel
- Poids du produit (lb.)
- 143 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177784
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 397.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 397.85 KB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| 70040-125_01-_(Controller Manual).pdf | N/A | 1.77 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160256001_4.0.pdf | N/A | 35.15 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT E B STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27.87 in
- Y
- 18.62 in
- Z
- 25.75 in
Dimensions