PF-RH
PF-RH-20000 WD
Nettoyage au jet d'eau Pare-pluie gris clair pour la taille PF/PFA 2x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA3R/4
Réf. produit :
18182000010
Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
Informations sur le produit "PF-RH-20000 3R/4 7035"
Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
- Référence
- 18102000010
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 2X000
- Poids du produit (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- Dimensions du produit (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Référence
- 18102000010
- Capot de couleur
- gris clair
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- X6
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- PF(A) adapté pour HPR et FM
- PF(A) 2X000
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Poids du produit (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Caractéristiques techniques