You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF-RH-20000 3R/4 ANSI61"

Nos capots anti-pluie Pfannenberg (brevet en instance) se caractérisent par un design robuste conforme aux normes NEMA TYPE 3R/4/4x et IPx6 lorsqu'ils sont utilisés avec les Ventilateurs à filtre Pfannenberg.
Caractéristiques techniques
Référence
18102000009
Capot de couleur
gris galet
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 2X000
Poids du produit (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082644
Dimensions du produit (mm)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Référence
18102000009
Capot de couleur
gris galet
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
X6
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
PF(A) adapté pour HPR et FM
PF(A) 2X000
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poids du produit (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082644
ETIM-Class
EC002502
Dimensions du produit (pouces)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download