You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFA 10000 54 7035 EMC"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

Les ventilateurs à filtre EMC Filterfans® de Pfannenberg offrent le blindage et l'atténuation nécessaires pour protéger les équipements contre les interférences électromagnétiques lors du refroidissement par air ambiant. Nos ventilateurs à filtre EMC Filterfans® et nos filtres d'évacuation sont fabriqués à partir de plastiques non métallisés, recyclables et respectueux de l'environnement.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Il n'est pas nécessaire de gratter les revêtements - Installation rapide
  • Surface de contact sûre sans nécessiter de ruban adhésif supplémentaire pour assurer l'étanchéité - Installation plus rapide
  • Utilisation d'un filtre standard - Coût de la maintenance réduit
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Version CEM
Oui (1)
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
93 mm x 93 mm
Profondeur de montage (mm)
19 mm
Dimensions du produit (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Poids du produit (kg)
0,09 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034896
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Version CEM
Oui (1)
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
3.66 inch x 3.66 inch
Profondeur de montage (pouces)
0,75 pouce
Poids du produit (lb.)
0,198 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034896
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
4.29 inch x 4.29 inch x 0.91 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP N/A STEP 4.32 MB Download

Technical Drawings

PFA 10000 54 7035 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
0.75 in