You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFA 60000 55 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
  • Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
  • Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
292 mm x 292 mm
Profondeur de montage (mm)
39 mm
Dimensions du produit (mm)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Poids du produit (kg)
0,7 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031321
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
11.5 inch x 11.5 inch
Profondeur de montage (pouces)
1,54 pouce
Poids du produit (lb.)
1,544 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031321
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 631.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 5.06 MB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
124 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
4.88 in