PFB
PFB 67000
Ventilateur à filtre PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP54/NEMA 12 9011
Réf. produit :
11667152950
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Informations sur le produit "PFB 67000 115V 54 9011"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 875 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
- 560 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
- 625 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 135 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 190 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 91 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de fonctionnement (°C)
- -15-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Poids du produit (kg)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260752
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
- 515 cfm
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
- 330 cfm
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 135 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 190 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 91 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9011
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 5-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 5,91 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260752
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques