You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFB 67000 230V 54 7032"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
845 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
875 m³/h
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
560 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
625 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
135 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
185 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7032
Plage de fonctionnement (°C)
-15-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensions du produit (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Poids du produit (kg)
3,9 kg
GTIN (EAN)
4061131027898
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
497 cfm
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
515 cfm
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
330 cfm
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
368 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
135 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
185 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7032
Plage de températures de fonctionnement (°F)
5-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensions du produit (pouces)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Profondeur de montage (pouces)
5,91 pouce
Poids du produit (lb.)
8,159 lb.
GTIN (EAN)
4061131027898
ETIM-Class
EC000320