You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFH-T 200 230V"

Les radiateurs soufflants compacts équipés d'un thermostat intégré constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
  • Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
  • De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
  • Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
200 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Classe de protection électrique
2
Température maximale de surface (°C)
55 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Poids du produit (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131076094
ETIM-Class
EC000737
Thermostat inclus
Oui (1)
Dimensions du produit (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Puissance de chauffage électrique
200 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Classe de protection électrique
2
Température maximale de surface (°F)
131 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Poids du produit (lb.)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131076094
ETIM-Class
EC000737
Thermostat inclus
Oui (1)
Dimensions du produit (pouces)
5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 200 230V

Dimensions
A
139 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.47 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in