Fan Heaters
PFH-T 400
Radiateur à ventilateur compact 400W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Réf. produit :
17040710034
Les radiateurs soufflants compacts équipés d'un thermostat intégré constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
Informations sur le produit "PFH-T 400 230V"
Les radiateurs soufflants compacts équipés d'un thermostat intégré constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Thermostat réglable intégré - Régulation automatique et flexible de l'enceinte, sans qu'il soit nécessaire d'installer un contrôleur
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de protection électrique
- 2
- Température maximale de surface (°C)
- 55 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077190
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 400 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de protection électrique
- 2
- Température maximale de surface (°F)
- 131 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Poids du produit (lb.)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077190
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 400 230V
- A
- 129 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.08 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Dimensions