PKS 3000
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 55W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Réf. produit :
12480513005
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
- Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
- Flexibilité d'installation - Permet un montage par le haut, sur le côté, à l'avant ou à l'arrière pour une polyvalence maximale
- Installation rapide - Le nombre réduit de percements dans le boîtier permet une mise en place rapide et simple
- Haute efficacité des performances - Une technologie de transfert thermique avancée offre des puissances de refroidissement élevées avec un excellent rapport coût-efficacité
- Résistance à l'usage industriel - La plaque de montage en aluminium thermolaquée et les capots en acier inoxydable garantissent des performances durables dans des environnements exigeants
Description
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
- Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
- Flexibilité d'installation - Permet un montage par le haut, sur le côté, à l'avant ou à l'arrière pour une polyvalence maximale
- Installation rapide - Le nombre réduit de percements dans le boîtier permet une mise en place rapide et simple
- Haute efficacité des performances - Une technologie de transfert thermique avancée offre des puissances de refroidissement élevées avec un excellent rapport coût-efficacité
- Résistance à l'usage industriel - La plaque de montage en aluminium thermolaquée et les capots en acier inoxydable garantissent des performances durables dans des environnements exigeants
Informations sur le produit "PKS 3203 115V N3R/4 LTGY"
L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques.
- Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
- Flexibilité d'installation - Permet un montage par le haut, sur le côté, à l'avant ou à l'arrière pour une polyvalence maximale
- Installation rapide - Le nombre réduit de percements dans le boîtier permet une mise en place rapide et simple
- Haute efficacité des performances - Une technologie de transfert thermique avancée offre des puissances de refroidissement élevées avec un excellent rapport coût-efficacité
- Résistance à l'usage industriel - La plaque de montage en aluminium thermolaquée et les capots en acier inoxydable garantissent des performances durables dans des environnements exigeants
- Référence
- 12480513005
- Capot de couleur
- gris clair
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 0,86 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 75 W
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Puissance thermique spécifique (W/K)
- 55 W/K
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Tension nominale 50 Hz
- 115 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tension nominale 60 Hz
- 115 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Environnement d'utilisation
- en plein air
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- Poids du produit (kg)
- 23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042457
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensions du produit (mm)
- 889 mm x 305 mm x 280 mm
- Référence
- 12480513005
- Capot de couleur
- gris clair
- Consommation de courant nominale à 60 Hz
- 0,86 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 75 W
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Puissance thermique spécifique (W/K)
- 55 W/K
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Tension nominale 50 Hz
- 115 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tension nominale 60 Hz
- 115 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 115-115 V
- Type de tension
- AC
- Environnement d'utilisation
- en plein air
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- Poids du produit (lb.)
- 44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042457
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensions du produit (pouces)
- 35 inch x 12.01 inch x 11.02 inch
- Loi « Build America, Buy America »
- Oui
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
Ignorer la galerie de produits
Produits similaires
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 31W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 31W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 31W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 28W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 28W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 28W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 28W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 28W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 28W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 47W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 47W/K
230VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 47W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 42W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 42W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 42W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 42W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 42W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 42W/K
460VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R513A
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R513A
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 100W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 55W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3203
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 55W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 100W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 100W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3134
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 65W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3133
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 65W/K
230VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 55W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3092
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 25W/K
115VAC 12/3R/4/4X lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 55W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 55W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3363
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 100W/K
230VAC 3~ 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3133
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 65W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3131
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 65W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3201
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 55W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3131
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 65W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 85W/K
230VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 85W/K
460VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3042
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 22W/K
115VAC 4/4X R134a
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 55W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 100W/K
460VAC 3~ 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3131
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 65W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
230VAC 3~ Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3134
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 65W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3361
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 100W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3303
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 85W/K
460VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3204
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 55W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3134
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 65W/K
115VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3133
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for outdoor app. 65W/K
115VAC 3R/4 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3301
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for indoor app. 85W/K
115VAC Type 12 lt-gy R134a
Abonnement
PKS 3364
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 100W/K
230VAC 4/4X SST R134a
Abonnement
PKS 3304
Série PKS Échangeurs thermiques air/air Fixation latérale for washdown app. 85W/K
460VAC 4/4X SST R134a
Abonnement