You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PKS 3364 460V 4X 304SS"

L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'armoire constitue le mode de refroidissement le plus économique et le plus performant sur le plan énergétique. Dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par de la poussière, des liquides ou des gaz, ce qui peut endommager les composants intégrés dans l'armoire en cas de contact. L'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est donc plus possible. Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg constituent la solution idéale pour ces domaines d'application.

Les échangeurs thermiques air/air de la série PKS 3000 utilisent le système de refroidissement cinétique de nouvelle génération de Pfannenberg pour échanger et évacuer la chaleur d'une armoire électrique. Il s'agit d'une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la consommation d'énergie, les besoins en maintenance et l'encombrement associés aux climatiseurs d’armoires électriques traditionnelles. Conçus pour des applications en intérieur, en extérieur/à distance et dans des environnements soumis à des lavages à haute pression, qui nécessitent un système en boucle fermée pour protéger les composants électroniques. 

  • Design peu encombrant - Son profil fin réduit au minimum l'encombrement dans l'armoire et préserve un espace précieux à l'intérieur de celle-ci
  • Flexibilité d'installation - Permet un montage par le haut, sur le côté, à l'avant ou à l'arrière pour une polyvalence maximale
  • Installation rapide - Le nombre réduit de percements dans le boîtier permet une mise en place rapide et simple
  • Haute efficacité des performances - Une technologie de transfert thermique avancée offre des puissances de refroidissement élevées avec un excellent rapport coût-efficacité
  • Résistance à l'usage industriel - La plaque de montage en aluminium thermolaquée et les capots en acier inoxydable garantissent des performances durables dans des environnements exigeants
Caractéristiques techniques
Référence
12480934008
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,7 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
0,7 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
245 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
245 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
1,25 A
Type de fluide frigorigène
R134a
Puissance thermique spécifique (W/K)
100 W/K
Température maximale interne du boîtier (°C)
60 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
20 °C
Plage de tension (50 Hz)
414-506 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Tension nominale 50 Hz
460 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
460-460 V
Tension nominale 60 Hz
460 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
460-460 V
Type de tension
AC
Débit du flux d'air de refroidissement ETIM
957 m³/h
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
1247 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
1247 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
957 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
957 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
CC / 1,25 A
Environnement d'utilisation
lavage à haute pression
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
Poids du produit (kg)
32 kg
GTIN (EAN)
4061131042617
ETIM-Class
EC002514
Dimensions du produit (mm)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Référence
12480934008
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,7 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
0,7 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
245 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
245 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
1,25 A
Type de fluide frigorigène
R134a
Puissance thermique spécifique (W/K)
100 W/K
Température maximale interne du boîtier (°F)
140 °F
Température interne du boîtier (°F)
68 °F
Plage de tension (50 Hz)
414-506 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Tension nominale 50 Hz
460 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
460-460 V
Tension nominale 60 Hz
460 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
460-460 V
Type de tension
AC
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
734 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
734 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
563 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
563 cfm
Type et valeur du fusible de protection
CC / 1,25 A
Environnement d'utilisation
lavage à haute pression
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
Poids du produit (lb.)
70 lb.
GTIN (EAN)
4061131042617
ETIM-Class
EC002514
Dimensions du produit (pouces)
12 inch x 11 inch x 35 inch
Loi « Build America, Buy America »
Oui
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download