You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PMF 2015-M 24 DC AM WINKELMONT"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.

  • Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
  • Fréquence de clignotement réglable - plusieurs modes sélectionnables [XX] Hz pour une utilisation polyvalente
  • Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
  • Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Caractéristiques techniques
Référence
21007804012
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Intensité lumineuse (cd)
178 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
309,25 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-30-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108856
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Référence
21007804012
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Intensité lumineuse (cd)
178 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
1014,59 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-22-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108856
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015-M N/A pdf 312.74 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 8.8 32.4 32.4
Avertissement 17.6 64.8 64.8
Indication 39.6 145.8 145.8