PMF
PMF 2015-BM-M
PMF Lampe torche au xénon 7J 111cd surveillé
24VDC RAL9011 RD
Réf. produit :
21007805012
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Fréquence de clignotement réglable - plusieurs modes sélectionnables [XX] Hz pour une utilisation polyvalente
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Informations sur le produit "PMF 2015-M 24 DC RD WINKELMONT"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Fréquence de clignotement réglable - plusieurs modes sélectionnables [XX] Hz pour une utilisation polyvalente
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
- Référence
- 21007805012
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 111 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 244,21 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -30-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Référence
- 21007805012
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 111 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 801,2 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -22-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015-M | N/A | 312.74 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 7.6 | 25.6 | 25.6 | |
| Avertissement | 15.2 | 51.2 | 51.2 | |
| Indication | 34.2 | 115.2 | 115.2 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 24.9 | 84 | 84 | |
| Avertissement | 49.9 | 168 | 126 | |
| Indication | 112.2 | 378 | 230.9 | |