PMF
PMF 2015-BM-SIL
PMF Lampe torche au xénon 7J 160cd surveillé
230VAC RAL9011 AM
Réf. produit :
21007104611
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Informations sur le produit "PMF 2015-SIL 230 AC AM WINKELM"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
- Référence
- 21007104611
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 160 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 293,19 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108610
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Référence
- 21007104611
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 160 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 961,92 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
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
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108610
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 SIL | N/A | 1.32 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 8.8 | 32.4 | 32.4 | |
| Avertissement | 17.6 | 64.8 | 64.8 | |
| Indication | 39.6 | 145.8 | 145.8 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 28.9 | 106.3 | 106.3 | |
| Avertissement | 57.7 | 212.6 | 159.5 | |
| Indication | 129.9 | 478.4 | 292.3 | |