You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PMF 2015-SIL 24 DC AM WINKELM."

Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.

  • Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
  • Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
  • Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
  • Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
  • Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Caractéristiques techniques
Référence
21007804611
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Intensité lumineuse (cd)
160 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
293,19 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Niveau SIL
2
Niveau de performance
d
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108887
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Référence
21007804611
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,7 A
Intensité lumineuse (cd)
160 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
961,92 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Niveau SIL
2
Niveau de performance
d
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108887
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 8.8 32.4 32.4
Avertissement 17.6 64.8 64.8
Indication 39.6 145.8 145.8