PMF
PMF LED-BM
PMF Lampe LED multifonctionnelle 25cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 AM
Réf. produit :
21151644007
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Informations sur le produit "PMF LED FLEX 230V AM WM"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
- Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
- Référence
- 21151644007
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 120-120 V
- Plage de tension (CC)
- 108-132 V
- Type de tension
- AC/DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 25 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 115,9 m
- Type de lampe
- LED
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Référence
- 21151644007
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 120-120 V
- Plage de tension (CC)
- 108-132 V
- Type de tension
- AC/DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 25 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 380,23 ft.
- Type de lampe
- LED
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
- 55
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Poids du produit (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 2.5 | 12 | 12 | |
| Avertissement | 5 | 24 | 24 | |
| Indication | 11.3 | 54 | 54 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| Avertissement | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| Indication | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |