You are currently viewing content for: Vietnam · français

Informations sur le produit "PMF LED FLEX 230V RD WM"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.

  • Perceptibilité à 360° - Idéal pour un montage par le haut afin d’obtenir une couverture maximale
  • Contrôleur des segments LED - Permettant une signalisation directionnelle et économe en énergie
  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • Lentille de Fresnel - Concentration optimale de la lumière pour une perceptibilité exceptionnelle sur une large zone
Caractéristiques techniques
Référence
21151645007
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
103.5-253 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
108-132 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
18 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
98,34 m
Type de lampe
LED
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Référence
21151645007
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
103.5-253 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
108-132 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
18 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
322,64 ft.
Type de lampe
LED
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Poids du produit (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (pouces)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 2 9.5 9.5
Avertissement 4 19 19
Indication 9 42.8 42.8