You are currently viewing content for: Singapour · français

Informations sur le produit "PMF LED-HI-SIL 24 DC BU DM"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.

  • Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
  • Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
  • Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
  • Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21154637006
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,8 A
Intensité lumineuse (cd)
111 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Niveau SIL
2
Niveau de performance
d
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122845
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Référence
21154637006
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,8 A
Intensité lumineuse (cd)
111 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « feu tournant »
Oui (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Niveau SIL
2
Niveau de performance
d
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
2,68 lb.
GTIN (EAN)
4061131122845
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (pouces)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 492.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 492.67 KB Download
User manual standard RU PDF 1.12 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.12 MB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 8.4 21.8 21.8
Avertissement 16.8 43.6 43.6
Indication 37.8 98.1 98.1