PMF
PMF LED-HI-DM-SIL
PMF Lampe LED multifonctionnelle 175cd surveillé
12-24VDC RAL9011 RD
Réf. produit :
21154635006
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "PMF LED-HI-SIL 24 DC RD DM"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série PMF sont conçus pour l'indication d’état des machines et la signalisation industrielle. Ils offrent une signalisation fiable et très visible, même dans des environnements d'exploitation exigeants.
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 21154635006
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,78 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 175 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 306,63 m
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122807
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Référence
- 21154635006
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-24 V
- Plage de tension (CC)
- 10.8-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,78 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 175 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « feu tournant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 1006,01 ft.
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
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
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Noir
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122807
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 492.67 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 492.67 KB | Download | |
| User manual standard | RU | 1.12 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH | 1.12 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| Avertissement | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| Indication | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| Avertissement | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| Indication | 159.5 | 407.5 | 249 | |