PTF
PTF 1000
Ventilateur à filtre Top Filterfan PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Réf. produit :
11692102055
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
- Solution idéale entre le refroidissement passif et le refroidissement actif - Évacuation efficace de la chaleur sans systèmes de refroidissement complexes
- Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
- Boîtier entièrement métallique - Design robuste adapté aux environnements difficiles
Informations sur le produit "PTF 1200 230V 54 7035"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
- Solution idéale entre le refroidissement passif et le refroidissement actif - Évacuation efficace de la chaleur sans systèmes de refroidissement complexes
- Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
- Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
- Boîtier entièrement métallique - Design robuste adapté aux environnements difficiles
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 1100 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
- 870 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 170 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 170 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 81 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Durée de vie L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-60 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 155 mm x 300 mm x 129 mm
- Profondeur de montage (mm)
- 6,1 mm
- Poids du produit (kg)
- 4,8 kg
- Numéro du certificat UL
- E489500-20231120
- Numéro de certificat reconnu par UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131253792
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
- 513 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 170 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 170 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 81 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Durée de vie L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-140 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 5.08 inch
- Poids du produit (lb.)
- 15,436 lb.
- Numéro du certificat UL
- E489500-20231120
- Numéro de certificat reconnu par UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131253792
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.8 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download |