You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PTF 1200S N3R 115V 54 V2A"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
  • Solution idéale entre le refroidissement passif et le refroidissement actif - Évacuation efficace de la chaleur sans systèmes de refroidissement complexes
  • Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
  • Flux d’air jusqu’à 30 % supérieur à celui des ventilateurs à filtre comparables - Puissances de refroidissement supérieures pour les applications exigeantes
  • Boîtier entièrement métallique - Design robuste adapté aux environnements difficiles
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
1100 m³/h
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
870 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
170 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
170 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
81 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
70000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-25-60 °C
Dimensions de la découpe (mm)
229 mm x 229 mm
Dimensions du produit (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Poids du produit (kg)
6,55 kg
Numéro du certificat UL
E489500-20231120
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
589 cfm
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
513 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
170 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
170 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
81 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Durée de vie L10 (+ 40 °C)
70000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-140 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
9.02 inch x 9.02 inch
Dimensions du produit (pouces)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Poids du produit (lb.)
15,436 lb.
Numéro du certificat UL
E489500-20231120
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263685
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download