PTF
PTF 60000
Ventilateur à filtre Top Filterfan PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Réf. produit :
11685150055
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
- Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Disponible en version IP33 sans filtre - Pas besoin de changer le média filtrant
- Disponible en version IP33 sans filtre - Flux d’air accru
Informations sur le produit "PTF 60500 115 AC 7035"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.
- Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
- Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Disponible en version IP33 sans filtre - Pas besoin de changer le média filtrant
- Disponible en version IP33 sans filtre - Flux d’air accru
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
- 500 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
- 310 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 116 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 96 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 67 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 81 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de fonctionnement (°C)
- -10-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 436 mm x 436 mm x 129 mm
- Poids du produit (kg)
- 4,8 kg
- Numéro du certificat UL
- E489500-20170218
- Numéro de certificat reconnu par UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029298
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
- 294 cfm
- Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 116 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 96 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 67 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- filtre standard
- Efficacité de filtration
- 81 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- roulement à billes
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 14-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 17.17 inch x 17.17 inch x 5.08 inch
- Profondeur de montage (pouces)
- 2,24 pouce
- Poids du produit (lb.)
- 10,584 lb.
- Numéro du certificat UL
- E489500-20170218
- Numéro de certificat reconnu par UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029298
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.28 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-970_PTF 60500_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.62 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 60500 115 AC 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 17.17 in
- Y
- 17.17 in
- Z1
- 2.83 in
- Z2
- 1.34 in
Dimensions