You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PTF 60700 115V AC FM 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
  • Flux d’air élevé pour les baies à forte densité - Évacuation fiable de la chaleur, même en cas de charges thermiques élevées
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Disponible en version IP33 sans filtre - Pas besoin de changer le média filtrant
  • Disponible en version IP33 sans filtre - Flux d’air accru
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
600 m³/h
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
400 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
79 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
95 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
81 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-10-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensions du produit (mm)
470 mm x 470 mm x 152 mm
Poids du produit (kg)
4,1 kg
Numéro du certificat UL
E489500-20170218
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029601
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
353 cfm
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
235 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
79 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
95 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
filtre standard
Efficacité de filtration
81 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
14-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensions du produit (pouces)
18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
Profondeur de montage (pouces)
2,24 pouce
Poids du produit (lb.)
9,041 lb.
Numéro du certificat UL
E489500-20170218
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029601
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.75 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP N/A STEP 6.69 MB Download

Technical Drawings

PTF 60700 115V AC FM 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
291 mm
B
291 mm
X
470 mm
Y
470 mm
Z1
95 mm
Z2
57 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
18.5 in
Y
18.5 in
Z1
3.74 in
Z2
2.24 in