You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWD 5302 230V 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
  • Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
  • Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Caractéristiques techniques
Référence
12065310055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,4 A
Courant d'appel à 50 Hz
3 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,085 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,1 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
6 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1925 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
2150 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
294 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
500 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
21 kg
GTIN (EAN)
4061131038900
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
180 mm x 600 mm x 390 mm
Référence
12065310055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,4 A
Courant d'appel à 50 Hz
3 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,085 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,1 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
6 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
7336 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
294 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
500 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
46 lb.
GTIN (EAN)
4061131038900
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 850.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.87 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 356.38 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5302 230V 7035

Cut-out radii R20

Dimensions
A
230 mm
B
360 mm
C
105 mm
D
207 mm
E
358 mm
F
143 mm
X
600 mm
Y
140 mm
Z
390 mm
A
9.06 in
B
14.17 in
C
4.13 in
D
8.15 in
E
14.09 in
F
5.63 in
X
23.62 in
Y
5.51 in
Z
15.35 in