PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5402
Échangeur thermique air/eau Montage par le haut 3400W IP54
230VAC 7035
Réf. produit :
12065410055
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
Informations sur le produit "PWD 5402 230V 7035"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Résistance à l'usage industriel - Un boîtier robuste en acier ou en acier inoxydable garantit des performances durables dans des environnements difficiles
- Utilisation sans maintenance - Réduit au minimum les temps d'arrêt grâce à une conception ne nécessitant pratiquement aucune maintenance
- Rendement de refroidissement élevé - Offre d'excellentes puissances avec de faibles débits et une perte de pression minimale
- Référence
- 12065410055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,84 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,115 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,165 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3045 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3400 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 8 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 720 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131039174
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 190 mm x 720 mm x 465 mm
- Référence
- 12065410055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,84 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,115 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,165 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 11601 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 46 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 720 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 66 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131039174
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 7.5 inch x 28.3 inch x 18.3 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 850.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 850.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.21 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 424.45 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5402 230V 7035
Cut-out radii R20
- A
- 230 mm
- B
- 425 mm
- C
- 128 mm
- D
- 330 mm
- E
- 434 mm
- F
- 191 mm
- X
- 720 mm
- Y
- 190 mm
- Z
- 465 mm
- A
- 9.06 in
- B
- 16.73 in
- C
- 5.04 in
- D
- 12.99 in
- E
- 17.09 in
- F
- 7.52 in
- X
- 28.35 in
- Y
- 7.48 in
- Z
- 18.31 in
Dimensions