PWx 6000
PWS 6152
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 1500W IP55
400VAC 2~
Réf. produit :
12882309051
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Option de raccordement par le haut - Les raccordements d'eau supérieurs en option améliorent la sécurité d'utilisation
- Performances en matière d'énergie et de sécurité - Offre le plus haut niveau de sécurité et de rendement énergétique dans les applications exigeantes
- Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
Informations sur le produit "PWS 6152 400V 2~ RAL"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Option de raccordement par le haut - Les raccordements d'eau supérieurs en option améliorent la sécurité d'utilisation
- Performances en matière d'énergie et de sécurité - Offre le plus haut niveau de sécurité et de rendement énergétique dans les applications exigeantes
- Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
- Référence
- 12882309051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,35 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,35 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 2
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,077 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,076 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 8 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 18,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 946 mm x 410 mm x 142 mm
- Référence
- 12882309051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,35 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,35 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 2
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,077 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,076 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 5118 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 46 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 40 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 37.2 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 218.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.27 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 2.86 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6152 400V 2~ RAL
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensions