You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWS 6302C 230V VAH"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
  • Option de raccordement par le haut - Les raccordements d'eau supérieurs en option améliorent la sécurité d'utilisation
  • Performances en matière d'énergie et de sécurité - Offre le plus haut niveau de sécurité et de rendement énergétique dans les applications exigeantes
  • Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
Caractéristiques techniques
Référence
12882601021
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,43 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,51 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,56 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,75 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,095 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,115 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
2687 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3000 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
17,5 kg
GTIN (EAN)
4061131042884
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
946 mm x 410 mm x 142 mm
Référence
12882601021
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,43 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,51 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,56 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,75 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,095 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,115 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
10236 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
42 lb.
GTIN (EAN)
4061131042884
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
37.2 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 210.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 2.88 MB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 3.96 MB Download

Technical Drawings

PWS 6302C 230V VAH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10

Dimensions
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in