You are currently viewing content for: Singapour · français

Informations sur le produit "PWT 6402 230V 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

Avec l'échangeur thermique air/eau PWT 6402, Pfannenberg, spécialiste de la gestion thermique, a mis au point une solution économique destinée à être installée sur le dessus des armoires électriques, offrant ainsi une alternative sûre supplémentaire aux modèles à montage latéral déjà disponibles dans la gamme. L'échangeur de chaleur PWT, résistant aux condensats et d'une puissance de 3,8 kW, permet un refroidissement efficace tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Fusible contre les fuites - Un capteur de fuite intégré coupe automatiquement l'alimentation en eau pour éviter que l'armoire ne soit inondée
  • Sécurité relative aux condensats - Un flux d’air optimisé et une distance accrue par rapport au toit de l’armoire permettent d’éviter les problèmes liés à la condensation
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Caractéristiques techniques
Référence
12813401055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,76 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,96 A
Courant d'appel à 50 Hz
1,45 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,45 A
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,177 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,209 W
Type de fusible
gG
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3403 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3800 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
3700 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
1 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
34,5 kg
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Référence
12813401055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,76 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,96 A
Courant d'appel à 50 Hz
1,45 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,45 A
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,177 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,209 W
Type de fusible
gG
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
34 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
76 lb.
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in