PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Échangeur thermique air/eau Montage par le haut 3800W
230VAC
Réf. produit :
12813401051
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Avec l'échangeur thermique air/eau PWT 6402, Pfannenberg, spécialiste de la gestion thermique, a mis au point une solution économique destinée à être installée sur le dessus des armoires électriques, offrant ainsi une alternative sûre supplémentaire aux modèles à montage latéral déjà disponibles dans la gamme. L'échangeur de chaleur PWT, résistant aux condensats et d'une puissance de 3,8 kW, permet un refroidissement efficace tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Avec l'échangeur thermique air/eau PWT 6402, Pfannenberg, spécialiste de la gestion thermique, a mis au point une solution économique destinée à être installée sur le dessus des armoires électriques, offrant ainsi une alternative sûre supplémentaire aux modèles à montage latéral déjà disponibles dans la gamme. L'échangeur de chaleur PWT, résistant aux condensats et d'une puissance de 3,8 kW, permet un refroidissement efficace tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Fusible contre les fuites - Un capteur de fuite intégré coupe automatiquement l'alimentation en eau pour éviter que l'armoire ne soit inondée
- Sécurité relative aux condensats - Un flux d’air optimisé et une distance accrue par rapport au toit de l’armoire permettent d’éviter les problèmes liés à la condensation
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Informations sur le produit "PWT 6402 230V RAL"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Avec l'échangeur thermique air/eau PWT 6402, Pfannenberg, spécialiste de la gestion thermique, a mis au point une solution économique destinée à être installée sur le dessus des armoires électriques, offrant ainsi une alternative sûre supplémentaire aux modèles à montage latéral déjà disponibles dans la gamme. L'échangeur de chaleur PWT, résistant aux condensats et d'une puissance de 3,8 kW, permet un refroidissement efficace tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Avec l'échangeur thermique air/eau PWT 6402, Pfannenberg, spécialiste de la gestion thermique, a mis au point une solution économique destinée à être installée sur le dessus des armoires électriques, offrant ainsi une alternative sûre supplémentaire aux modèles à montage latéral déjà disponibles dans la gamme. L'échangeur de chaleur PWT, résistant aux condensats et d'une puissance de 3,8 kW, permet un refroidissement efficace tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Fusible contre les fuites - Un capteur de fuite intégré coupe automatiquement l'alimentation en eau pour éviter que l'armoire ne soit inondée
- Sécurité relative aux condensats - Un flux d’air optimisé et une distance accrue par rapport au toit de l’armoire permettent d’éviter les problèmes liés à la condensation
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Référence
- 12813401051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,76 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,96 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,45 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,45 A
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,177 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,209 W
- Type de fusible
- gG
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3403 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3800 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 3700 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 1 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 34,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Référence
- 12813401051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,76 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,96 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,45 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,45 A
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,177 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,209 W
- Type de fusible
- gG
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 34 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 230V RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Dimensions