You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY L-M 10-60 DC BU 7035"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • Luminosité réglable - S'adapte parfaitement à toutes les utilisations en évitant l'éblouissement
Caractéristiques techniques
Référence
21553817055
Plage de tension nominale (CC)
12-48 V
Plage de tension (CC)
10-60 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
2 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
32,78 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131253372
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Référence
21553817055
Plage de tension nominale (CC)
12-48 V
Plage de tension (CC)
10-60 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
2 cd
couleur de la lentille
Bleu
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
107,55 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131253372
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Product sheet DE PDF 400.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 400.41 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) N/A pdf 1.09 MB Download
MANUAL PY L-M(A) N/A pdf 2.32 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 4 2.5 3
Avertissement 8 5 6
Indication 18 11.3 13.5