Pyra
PY L-M
Pyra Lampe LED multifonctionnelle 8cd
12-48VDC RAL7035 RGB
Réf. produit :
21553818055
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Luminosité réglable - S'adapte parfaitement à toutes les utilisations en évitant l'éblouissement
Informations sur le produit "PY L-M 10-60 DC RGB 7035"
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Luminosité réglable - S'adapte parfaitement à toutes les utilisations en évitant l'éblouissement
- Référence
- 21553818055
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-60 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 8 cd
- couleur de la lentille
- Multicolore
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 65,56 m
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131240143
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensions du produit (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Référence
- 21553818055
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-60 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 8 cd
- couleur de la lentille
- Multicolore
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 215,09 ft.
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131240143
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensions du produit (pouces)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 400.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 400.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-M (A) | N/A | 1.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-M(A) | N/A | 2.32 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 6 | 3 | 5.2 | |
| Avertissement | 12 | 6 | 10.4 | |
| Indication | 27 | 13.5 | 23.4 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 19.7 | 9.8 | 17.1 | |
| Avertissement | 39.4 | 19.7 | 25.6 | |
| Indication | 88.6 | 44.3 | 46.9 | |