You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"

Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
21565804055
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
19.2-28.8 V
Consommation de courant nominale continu
0,695 A
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
103 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-12 dB
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-25 dB
Nombre de tons d’alarme
8
Nombre de sonneries externes sélectionnables
1
Intensité lumineuse (cd)
95 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
225,92 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,87 kg
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
172 mm x 216 mm x 144 mm
Référence
21565804055
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
19.2-28.8 V
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
103 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-12 dB
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-25 dB
Nombre de tons d’alarme
8
Nombre de sonneries externes sélectionnables
1
Intensité lumineuse (cd)
95 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
741,21 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
1,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 362.63 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 362.63 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 174.68 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 17.8 11.6 18.7
Avertissement 35.6 23.2 37.4
Indication 80.1 52.2 84.1
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 2.5 2.1 1.0
85 dB (A) 4.4 3.7 1.8
80 dB (A) 7.8 6.6 3.2
75 dB (A) 13.9 11.8 5.7