Pyra
PY X-LA-15
Pyra Ensemble xénon/sirène 103dB 15J 150cd
24VDC RAL7035 YE
Réf. produit :
21565803055
Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "PY X-LA-15 24 DC YE 7035"
Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 21565803055
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 19.2-28.8 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,695 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 103 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -12 dB
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -25 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 8
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 1
- Intensité lumineuse (cd)
- 150 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 283,88 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- Référence
- 21565803055
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 19.2-28.8 V
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 103 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -12 dB
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -25 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 8
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 1
- Intensité lumineuse (cd)
- 150 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 931,38 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Mélange PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 1,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 362.63 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 22.4 | 14.7 | 23.5 | |
| Avertissement | 44.8 | 29.4 | 47 | |
| Indication | 100.8 | 66.1 | 105.8 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 dB (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 dB (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 dB (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 73.5 | 48.2 | 77.1 | |
| Avertissement | 147 | 96.5 | 115.7 | |
| Indication | 330.8 | 217 | 212 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 dB (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 dB (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 dB (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |