You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"

Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
Caractéristiques techniques
Référence
21041103008
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Intensité lumineuse (cd)
67 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
189,73 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIB
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Référence
21041103008
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Intensité lumineuse (cd)
67 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
622,47 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIB
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 155.16 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 394.1 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.3 MB Download
Manual QUADRO 3G/3D N/A pdf 394.1 KB Download
Conformity Quadro F12 -3G/3D N/A pdf 65.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf N/A pdf 35.01 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 14.8 9.9 14.9
Avertissement 29.6 19.8 29.8
Indication 66.6 44.6 67.1