Quadro
QUADRO LED-HI
Quadro Lampe LED multifonctionnelle 37cd
115-230VAC/DC RAL7035 RD
Réf. produit :
21108645000
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "QUADRO LED HI 90-253 AC RD"
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 21108645000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 115-230 V
- Plage de tension (CC)
- 90-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,045 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 37 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 140,99 m
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 67
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 4
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121718
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Référence
- 21108645000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-253 V
- Plage de tension nominale (CC)
- 115-230 V
- Plage de tension (CC)
- 90-253 V
- Type de tension
- AC/DC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,045 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 37 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 462,57 ft.
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 67
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 4
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121718
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 809.7 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 809.7 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.08 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download | |
| Quick Guide QUADRO LED-HI | N/A | 898.18 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI | N/A | 1.08 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 8.6 | 7.1 | 9 | |
| Avertissement | 17.2 | 14.2 | 18 | |
| Indication | 38.7 | 32 | 40.5 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 28.2 | 23.3 | 29.5 | |
| Avertissement | 56.4 | 46.6 | 44.3 | |
| Indication | 127 | 104.8 | 81.2 | |