You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "QUADRO-LED-TL RD YE GN HV"

Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21106640008
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-253 V
Plage de tension nominale (CC)
115-230 V
Plage de tension (CC)
90-253 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,03 A
Intensité lumineuse (cd)
80 cd
couleur de la lentille
Rouge, jaune, vert
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
207,32 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
1,32 kg
GTIN (EAN)
4061131121435
ETIM-Class
EC001353
Dimensions du produit (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Référence
21106640008
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-253 V
Plage de tension nominale (CC)
115-230 V
Plage de tension (CC)
90-253 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
0,03 A
Intensité lumineuse (cd)
80 cd
couleur de la lentille
Rouge, jaune, vert
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
680,18 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
2,91 lb.
GTIN (EAN)
4061131121435
ETIM-Class
EC001353
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 660.08 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 660.08 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 505.44 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev05_Feb21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 56.15 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev00_Sep21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 33.21 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL N/A pdf 301.5 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL N/A pdf 505.44 KB Download