You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "QUADRO S-M-FLEX 230 AC CL"

Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
  • Conforme aux directives de l'Office fédéral des routes concernant la signalisation de sécurité dans les tunnels - Éclairage de sécurité éprouvé pour les tunnels
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Caractéristiques techniques
Référence
21042101179
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,25 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,25 A
Intensité lumineuse (cd)
260 cd
couleur de la lentille
Effacer
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
373,75 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
12000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119579
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Référence
21042101179
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,25 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,25 A
Intensité lumineuse (cd)
260 cd
couleur de la lentille
Effacer
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
1226,22 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
12000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119579
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 550.52 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 550.52 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 211.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 498.24 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual QUADRO S N/A pdf 498.24 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 25.3 17.3 27.7
Avertissement 50.6 34.6 55.4
Indication 113.9 77.9 124.7