Quadro
QUADRO F12-S-M
Quadro Lampe torche au xénon 13J 102cd surveillé
230VAC RAL7035 RD
Réf. produit :
21042105179
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Conforme aux directives de l'Office fédéral des routes concernant la signalisation de sécurité dans les tunnels - Éclairage de sécurité éprouvé pour les tunnels
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Informations sur le produit "QUADRO S-M-FLEX 230 AC RD"
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Conforme aux directives de l'Office fédéral des routes concernant la signalisation de sécurité dans les tunnels - Éclairage de sécurité éprouvé pour les tunnels
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Référence
- 21042105179
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 234,1 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 12000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119661
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Référence
- 21042105179
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,25 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 768,04 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 12000000
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119661
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 550.52 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 550.52 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 211.07 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 498.24 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual QUADRO S | N/A | 498.24 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 16.4 | 11.7 | 15.9 | |
| Avertissement | 32.8 | 23.4 | 31.8 | |
| Indication | 73.8 | 52.7 | 71.6 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 53.8 | 38.4 | 52.2 | |
| Avertissement | 107.6 | 76.8 | 78.2 | |
| Indication | 242.1 | 172.8 | 143.4 | |