GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6021
Green Series DTx 6000 Condizionatori Montaggio laterale o completamente incassato for indoor app. 370W
400VAC 2~ DIS 7035 R513A
Codice prodotto:
13824259055
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
Info sui prodotti "DTFS 6021 400V 2~ DIS 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
- Numero articolo
- 13824259055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale o completamente incassato
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 60,1 dB(A)
- Numero di fasi
- 2
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,185 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,195 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 1,25 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 370 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 450 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 370 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 320 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 150 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 450 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 1.25 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 20 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- Numero articolo
- 13824259055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 24
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale o completamente incassato
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 60,1 dB(A)
- Numero di fasi
- 2
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,185 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,195 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 1,25 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1535 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1092 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 5,29 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 200 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 1.25 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 44,1 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Dati tecnici