You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTFS 6034 400/460V LED 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
Dati tecnici
Numero articolo
13824349355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,2
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,4
Corrente di spunto 50 Hz
2,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,1 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale o completamente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
240 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
265 W
Tipo pre-fusibile
gG
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
700 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
640 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
640 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
490 W
Quantità di refrigerante (g)
180 g
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-460 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
21 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Numero articolo
13824349355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,2
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,4
Corrente di spunto 50 Hz
2,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,1 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale o completamente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
240 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
265 W
Tipo pre-fusibile
gG
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
2388 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2183 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1672 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
6,35 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-460 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-460 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
46,30 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 338.97 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH EPLAN 3.11 MB Download
Scheda prodotto DE pdf 440.86 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 440.52 KB Download