You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTFS 6031 400V 2~ LED 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
Dati tecnici
Numero articolo
13824349055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Corrente di spunto 50 Hz
2,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,1 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale o completamente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
61 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,255 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,28 W
Tipo pre-fusibile
gG
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
570 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
670 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
570 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
450 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
530 W
Quantità di refrigerante (g)
180 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
21 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258698
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Numero articolo
13824349055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Corrente di spunto 50 Hz
2,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
2,1 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale o completamente incassato
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
61 dB(A)
Numero di fasi
2
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,255 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,28 W
Tipo pre-fusibile
gG
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1945 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2286 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1535 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1808 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
6,35 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
46,2 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258698
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 427.9 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 427.9 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download