ActivCool
DTS 5361
ActivCool DTS 5000 Condizionatori Montaggio laterale for outdoor app. 1500W
230VAC DIS 7035 R513A
Codice prodotto:
13584361355
Le unità di raffreddamento della serie DTS 5000 garantiscono un raffreddamento affidabile degli armadi elettrici, progettato per assicurare il funzionamento continuo delle operazioni industriali. L’indicazione di stato a LED o un display digitale completo opzionale offrono una visibilità immediata, mentre una guarnizione preinstallata consente un’installazione rapida e uniforme. L’accesso esterno ai componenti principali migliora la sicurezza riducendo l’esposizione agli armadi sotto tensione e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione.Disponibile in potenze ottimizzate da 4.000 a 10.000 Btu/ora (da 1,17 kW a 2,93 kW) con opzioni di protezione di tipo 12, 3R e 4X, la serie DTS 5000 è progettata per ambienti esigenti, dagli stabilimenti di produzione alle infrastrutture esterne. Il refrigerante R513A a basso GWP garantisce la conformità alle normative in continua evoluzione, offrendo a OEM, integratori e utenti finali una piattaforma di raffreddamento pronta per il futuro, facile da installare, perfettamente integrabile e semplice da manutenere.
Info sui prodotti "DTS 5361 513A 230V 7035 DIS "
Le unità di raffreddamento della serie DTS 5000 garantiscono un raffreddamento affidabile degli armadi elettrici, progettato per assicurare il funzionamento continuo delle operazioni industriali. L’indicazione di stato a LED o un display digitale completo opzionale offrono una visibilità immediata, mentre una guarnizione preinstallata consente un’installazione rapida e uniforme. L’accesso esterno ai componenti principali migliora la sicurezza riducendo l’esposizione agli armadi sotto tensione e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione.Disponibile in potenze ottimizzate da 4.000 a 10.000 Btu/ora (da 1,17 kW a 2,93 kW) con opzioni di protezione di tipo 12, 3R e 4X, la serie DTS 5000 è progettata per ambienti esigenti, dagli stabilimenti di produzione alle infrastrutture esterne. Il refrigerante R513A a basso GWP garantisce la conformità alle normative in continua evoluzione, offrendo a OEM, integratori e utenti finali una piattaforma di raffreddamento pronta per il futuro, facile da installare, perfettamente integrabile e semplice da manutenere.
- Numero articolo
- 13584361355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Coperchio/copertura colorato ANSI
- 61
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,40
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,40
- Corrente di spunto 50 Hz
- 23 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1075 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1075 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1080 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1080 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 520 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 2051-2491 W
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 49 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266389
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 925 mm x 300 mm x 485 mm
- Numero articolo
- 13584361355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Coperchio/copertura colorato ANSI
- 61
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,40
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,40
- Corrente di spunto 50 Hz
- 23 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1075 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1075 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 18,34 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 108,03 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 50-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266389
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
DTS 5361 513A 230V 7035 DIS
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensioni