You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 5361 513A 230V 7035 LED LA LH"

Le unità di raffreddamento della serie DTS 5000 garantiscono un raffreddamento affidabile degli armadi elettrici, progettato per assicurare il funzionamento continuo delle operazioni industriali. L’indicazione di stato a LED o un display digitale completo opzionale offrono una visibilità immediata, mentre una guarnizione preinstallata consente un’installazione rapida e uniforme. L’accesso esterno ai componenti principali migliora la sicurezza riducendo l’esposizione agli armadi sotto tensione e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione.Disponibile in potenze ottimizzate da 4.000 a 10.000 Btu/ora (da 1,17 kW a 2,93 kW) con opzioni di protezione di tipo 12, 3R e 4X, la serie DTS 5000 è progettata per ambienti esigenti, dagli stabilimenti di produzione alle infrastrutture esterne. Il refrigerante R513A a basso GWP garantisce la conformità alle normative in continua evoluzione, offrendo a OEM, integratori e utenti finali una piattaforma di raffreddamento pronta per il futuro, facile da installare, perfettamente integrabile e semplice da manutenere.
Dati tecnici
Numero articolo
13584341375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Coperchio/copertura colorato ANSI
61
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,40
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,40
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto 50 Hz
23 A
Corrente di spunto 60 Hz
23 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Numero di fasi
1
Potenza di riscaldamento elettrica
1500 W
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1075 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1075 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
1080 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1080 W
Quantità di refrigerante (g)
520 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
890 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
890 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
2051-2491 W
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
49 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262206
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
925 mm x 300 mm x 485 mm
Numero articolo
13584341375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Coperchio/copertura colorato ANSI
61
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,40
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,40
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto 50 Hz
23 A
Corrente di spunto 60 Hz
23 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Numero di fasi
1
Potenza di riscaldamento elettrica
1500 W
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1075 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1075 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
5118 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
3685 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3685 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
18,34 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
624 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
624 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
523 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
523 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
7000-8500 btu/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
108,03 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262206
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.49 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download

Technical Drawings

DTS 5361 513A 230V 7035 LED LA LH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in