ActivCool
DTS 5561
ActivCool DTS 5000 Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 2370W
230VAC DIS 7035 R513A
Codice prodotto:
13584561375
Le unità di raffreddamento della serie DTS 5000 garantiscono un raffreddamento affidabile degli armadi elettrici, progettato per assicurare il funzionamento continuo delle operazioni industriali. L’indicazione di stato a LED o un display digitale completo opzionale offrono una visibilità immediata, mentre una guarnizione preinstallata consente un’installazione rapida e uniforme. L’accesso esterno ai componenti principali migliora la sicurezza riducendo l’esposizione agli armadi sotto tensione e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione.Disponibile in potenze ottimizzate da 4.000 a 10.000 Btu/ora (da 1,17 kW a 2,93 kW) con opzioni di protezione di tipo 12, 3R e 4X, la serie DTS 5000 è progettata per ambienti esigenti, dagli stabilimenti di produzione alle infrastrutture esterne. Il refrigerante R513A a basso GWP garantisce la conformità alle normative in continua evoluzione, offrendo a OEM, integratori e utenti finali una piattaforma di raffreddamento pronta per il futuro, facile da installare, perfettamente integrabile e semplice da manutenere.
Info sui prodotti "DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH"
Le unità di raffreddamento della serie DTS 5000 garantiscono un raffreddamento affidabile degli armadi elettrici, progettato per assicurare il funzionamento continuo delle operazioni industriali. L’indicazione di stato a LED o un display digitale completo opzionale offrono una visibilità immediata, mentre una guarnizione preinstallata consente un’installazione rapida e uniforme. L’accesso esterno ai componenti principali migliora la sicurezza riducendo l’esposizione agli armadi sotto tensione e contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo per la manutenzione.Disponibile in potenze ottimizzate da 4.000 a 10.000 Btu/ora (da 1,17 kW a 2,93 kW) con opzioni di protezione di tipo 12, 3R e 4X, la serie DTS 5000 è progettata per ambienti esigenti, dagli stabilimenti di produzione alle infrastrutture esterne. Il refrigerante R513A a basso GWP garantisce la conformità alle normative in continua evoluzione, offrendo a OEM, integratori e utenti finali una piattaforma di raffreddamento pronta per il futuro, facile da installare, perfettamente integrabile e semplice da manutenere.
- Numero articolo
- 13584561375
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Coperchio/copertura colorato ANSI
- 61
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,86
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,86
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto 50 Hz
- 23 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1275 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1275 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2370 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2370 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 2370 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 700 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 2051-2491 W
- Setpoint di temperatura di fabbrica (°C)
- 35 °C
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 54 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Numero articolo
- 13584561375
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Coperchio/copertura colorato ANSI
- 61
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Display
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,86
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,86
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto 50 Hz
- 23 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1275 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1275 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 24,69 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Setpoint di temperatura di fabbrica (°F)
- 95 °F
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 119 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266662
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
DTS 5561 513A 230V 7035 DIS LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensioni