GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Cooling Unit Montaggio laterale for indoor app. 1000-2800W
400VAC 3~ 7035 R513A
Codice prodotto:
13887332555
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Info sui prodotti "DTS 6X1E 400V 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Numero articolo
- 13887332555
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Premium Controller
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1300 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1300 W
- Tipo pre-fusibile
- C
- Valore del fusibile
- 6 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 1100 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- C / 6 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 1000-2800 W
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 75 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1547 mm x 485 mm x 278 mm
- Numero articolo
- 13887332555
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Premium Controller
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1300 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1300 W
- Tipo pre-fusibile
- C
- Valore del fusibile
- 6 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 38801,36 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 583 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 583 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- C / 6 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 3412-9554 btu/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 165,35 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 423.07 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 78.4 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 748.35 KB | Download |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E 400V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 47 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1547 mm
- Z
- 278 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 1.85 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.91 in
- Z
- 10.94 in
Dimensioni