You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "DTT 6204 230V LED VAH"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Protezione dalla condensa - Quadrupla protezione contro la condensa grazie a un sistema di separazione condensa ideale e brevettato
  • Protezione dalla condensa - L'aria calda viene distribuita su un grande Evaporatore, riducendo la velocità dell'aria e minimizzando il rischio di trascinamento di acqua nel quadro elettrico
  • Protezione dalla condensa - Il posizionamento dell'evaporatore nella parte superiore dell'unità di raffreddamento favorisce un drenaggio della condensa senza problemi, senza che questa entri in contatto con l'armadio elettrico
  • Protezione dalla condensa - Il circuito di refrigerazione ottimizzato impedisce la formazione di ponti termici e riduce il rischio che la condensa goccioli all'interno dell'armadio elettrico
Dati tecnici
Numero articolo
13816241315
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,1
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,3
Corrente di spunto 50 Hz
19,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
23 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio superiore
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
460 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
485 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
950 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
650 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
750 W
Quantità di refrigerante (g)
280 g
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Peso del prodotto (kg)
29 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Numero articolo
13816241315
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Nome del Controller
LED
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,1
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,3
Corrente di spunto 50 Hz
19,7 A
Corrente di spunto 60 Hz
23 A
Protezione IP (esterna)
24
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio superiore
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
460 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
485 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3242 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2218 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2559 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
9,877 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
347 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Peso del prodotto (lb.)
63,93 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Scheda prodotto DE pdf 490.88 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6204 230V LED VAH

Dimensioni
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in