GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6301
Green Series DTx 6000 Condizionatori Montaggio superiore for indoor app. 1500W
230VAC MC 9006 R513A
Codice prodotto:
13256371015
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Protezione dalla condensa - Quadrupla protezione contro la condensa grazie a un sistema di separazione condensa ideale e brevettato
- Protezione dalla condensa - L'aria calda viene distribuita su un grande Evaporatore, riducendo la velocità dell'aria e minimizzando il rischio di trascinamento di acqua nel quadro elettrico
- Protezione dalla condensa - Il posizionamento dell'evaporatore nella parte superiore dell'unità di raffreddamento favorisce un drenaggio della condensa senza problemi, senza che questa entri in contatto con l'armadio elettrico
- Protezione dalla condensa - Il circuito di refrigerazione ottimizzato impedisce la formazione di ponti termici e riduce il rischio che la condensa goccioli all'interno dell'armadio elettrico
Info sui prodotti "DTT 6301 230V CON VAH"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Protezione dalla condensa - Quadrupla protezione contro la condensa grazie a un sistema di separazione condensa ideale e brevettato
- Protezione dalla condensa - L'aria calda viene distribuita su un grande Evaporatore, riducendo la velocità dell'aria e minimizzando il rischio di trascinamento di acqua nel quadro elettrico
- Protezione dalla condensa - Il posizionamento dell'evaporatore nella parte superiore dell'unità di raffreddamento favorisce un drenaggio della condensa senza problemi, senza che questa entri in contatto con l'armadio elettrico
- Protezione dalla condensa - Il circuito di refrigerazione ottimizzato impedisce la formazione di ponti termici e riduce il rischio che la condensa goccioli all'interno dell'armadio elettrico
- Numero articolo
- 13256371015
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Multi-Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,53
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,42
- Corrente di spunto 50 Hz
- 19,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23,2 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio superiore
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,98 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1140 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1620 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1160 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 725 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 1820 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1970 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 10 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 45 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- Numero articolo
- 13256371015
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Multi-Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,53
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,42
- Corrente di spunto 50 Hz
- 19,7 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 23,2 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio superiore
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,98 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1140 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 10 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3412 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 20553,4 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 1071 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 10 A
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 99,225 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 47.32 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 469.44 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.39 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. DTT 6301 230V MC | N/A | 47.32 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6301 230V CON VAH
- A
- 390 mm
- B
- 490 mm
- X
- 595 mm
- Y
- 435 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 15.35 in
- B
- 19.29 in
- X
- 23.43 in
- Y
- 17.13 in
- Z
- 19.49 in
Dimensioni