You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTT 6401 400V 3~ LED 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Protezione dalla condensa - Quadrupla protezione contro la condensa grazie a un sistema di separazione condensa ideale e brevettato
  • Protezione dalla condensa - L'aria calda viene distribuita su un grande Evaporatore, riducendo la velocità dell'aria e minimizzando il rischio di trascinamento di acqua nel quadro elettrico
  • Protezione dalla condensa - Il posizionamento dell'evaporatore nella parte superiore dell'unità di raffreddamento favorisce un drenaggio della condensa senza problemi, senza che questa entri in contatto con l'armadio elettrico
  • Protezione dalla condensa - Il circuito di refrigerazione ottimizzato impedisce la formazione di ponti termici e riduce il rischio che la condensa goccioli all'interno dell'armadio elettrico
Dati tecnici
Numero articolo
13256432055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,54
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,31
Corrente di spunto 50 Hz
10 A
Corrente di spunto 60 Hz
12 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio superiore
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1300 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1598 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
2000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
2100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
1540 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1600 W
Quantità di refrigerante (g)
650 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
1820 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1970 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
51 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055082
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Numero articolo
13256432055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,54
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,31
Corrente di spunto 50 Hz
10 A
Corrente di spunto 60 Hz
12 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio superiore
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1300 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1598 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
6824 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
7166 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
5255 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
5459 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
18427,19 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
1071 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
521 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
112,455 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055082
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.32 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Scheda prodotto DE pdf 469.44 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.39 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6401 400V SC N/A pdf 44.32 MB Download

Technical Drawings

DTT 6401 400V 3~ LED 7035

Dimensioni
A
390 mm
B
490 mm
X
595 mm
Y
435 mm
Z
495 mm
A
15.35 in
B
19.29 in
X
23.43 in
Y
17.13 in
Z
19.49 in