You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
Dati tecnici
Numero articolo
17218151000
Corrente nominale 50Hz
8 A
Setpoint intervallo umidità relativa
40-90 rH%
Differenza di temperatura di commutazione (K)
2 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 K
Setpoint temperatura massima (°C)
60 °C
Setpoint temperatura minima (°C)
0 °C
Setpoint temperatura intervallo (°C)
0-60 °C
Tipo di sonda
Sensore elettronico
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo di dispositivo 1
Thermostat
Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (CC)
24-24 V
Tipo di unità di misura
°F
Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
RH
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
elettrico
Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
4 %
Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 %
Peso del prodotto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131079323
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Numero articolo
17218151000
Corrente nominale 50Hz
8 A
Setpoint intervallo umidità relativa
40-90 rH%
Differenza di temperatura di commutazione (K)
2 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 K
Setpoint temperatura massima (°F)
140 °F
Setpoint temperatura minima (°F)
32 °F
Setpoint temperatura intervallo (°F)
32-140 °F
Tipo di sonda
Sensore elettronico
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Commutazione (NO/NC)
Implementazione del dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo di dispositivo 1
Thermostat
Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (CC)
24-24 V
Tipo di unità di misura
°F
Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
RH
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
elettrico
Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
4 %
Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079323
Peso del prodotto (lb.)
0,2 lb.
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.67 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 407.76 KB Download
Scheda prodotto DE pdf 573.6 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF

Dimensioni
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in