Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 610
Igrotermometro/Termostato FLZ elettrico Commutazione (NO/NC) per riscaldatore/ventola del filtro
40-90rH% 4%±1% 0-60°C 2K ±1%
Codice prodotto:
17218100000
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
Info sui prodotti "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- Numero articolo
- 17218100000
- Corrente nominale 50Hz
- 8 A
- Setpoint intervallo umidità relativa
- 40-90 rH%
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- 2 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±1 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 60 °C
- Setpoint temperatura minima (°C)
- 0 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- 0-60 °C
- Potenza massima di commutazione
- 8
- Tipo di sonda
- Sensore elettronico
- Adatto per
- per riscaldatore/ventola del filtro
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Commutazione (NO/NC)
- Implementazione del dispositivo
- Hygrostat / Thermostat
- Tipo di dispositivo 1
- Hygrostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 24-24 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
- RH
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- elettrico
- Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
- 4 %
- Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±1 %
- Peso del prodotto (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079224
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Numero articolo
- 17218100000
- Corrente nominale 50Hz
- 8 A
- Setpoint intervallo umidità relativa
- 40-90 rH%
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- 2 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±1 K
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 140 °F
- Setpoint temperatura minima (°F)
- 32 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- 32-140 °F
- Potenza massima di commutazione
- 8
- Tipo di sonda
- Sensore elettronico
- Adatto per
- per riscaldatore/ventola del filtro
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Commutazione (NO/NC)
- Implementazione del dispositivo
- Hygrostat / Thermostat
- Tipo di dispositivo 1
- Hygrostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 24-24 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
- RH
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- elettrico
- Differenza di temperatura di commutazione dell'igrostato (%)
- 4 %
- Igrostato con tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079224
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,2 lb.
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 407.76 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 573.6 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.19 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensioni